Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Spécifications de l'arbre

Pour les unités SKF ConCentra, SKF recommande d'utiliser les tolérances d'arbre indiquées dans le tableau 1 pour la portée de roulement. Pour les unités à montage à bague de blocage, utilisez les valeurs présentées dans le tableau 2.
Un petit chanfrein doit être usiné à l'extrémité de l'arbre pour faciliter le montage.
SKF logo