Système de désignation pour paliers complets à rouleaux en cotes pouces
Les désignations des paliers complets à rouleaux SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.

Exemple
FSYE 2 7/16 NH -118
| où | F = | ![]() |
SYE = | ![]() |
||
2 7/16 = | ![]() |
||
NH -118 = | ![]() |
Options possibles
![]() | Préfixe
|
– | Pour les paliers à semelle complets : semelle à deux boulons |
F | Pour les paliers à semelle complets : semelle à quatre boulons |
![]() | Série |
SYE | Palier à semelle complet |
SYR | Palier à semelle complet |
FYE | Palier complet à appliques carrées |
FYR | Palier complet à appliques rondes |
FYRP | Palier complet à appliques pilotées |
![]() | Identification de taille |
... | Diamètre d'arbre [in.] |
![]() | Suffixes1) | |
N | SKF ConCentra | |
H | Palier fixe | |
Y | Extrémité fermée (fiche fournie) | |
-3 | Joint radial pour arbre (pour unités à montage à bague de blocage) | |
-18 | Joint à chicane (pour unités à montage à bague de blocage) | |
-118 | Joint à chicane (pour unités SKF ConCentra) |
- 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.