Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers complets à rouleaux en cotes pouces, séries SYE, SYR, FYE et FYR

Les paliers complets à rouleaux SKF en cotes pouces sont des unités prêtes au montage qui sont assemblées, lubrifiées et étanchéifiées à l'usine pour une durée de service maximale. Grâce à leur installation simple et sûre et à leur alignement facile, ils représentent une excellente alternative aux roulements montés sur manchon dans des paliers à joint diamétral. La gamme pour arbres en cotes pouces inclut des unités SKF ConCentra et des unités à montage à bague de blocage.
Type de roulement
  • Roulements à rotule sur rouleaux, série 222

Plage de diamètres d'arbre

  • 1 7/16 à 4 15/16 in.

Combinaisons arbre-roulement types

  • Arbre lisse, roulement fixé avec la méthode à bague de blocage ou la méthode de blocage SKF ConCentra

Solutions d'étanchéité

  • À trois lèvres
  • À chicane
  • Joint radial

Lubrification

  • Graisse

Montage

  • Deux trous de fixation
  • Quatre trous de fixation  

Matériau

  • Fonte grise

Normes de conformité

  • Non normalisées
SKF logo