Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Montage

Les paliers complets à rouleaux SKF en cotes pouces doivent être montés correctement à l'aide des outils appropriés et de méthodes de montage mécanique de pointe. Tous les éléments associés doivent également répondre à certaines conditions de base (Spécifications pour les arbres et les surfaces de support des paliers). Des instructions de montage sont fournies avec chaque unité.
La bague de montage des paliers complets à rouleaux SKF ConCentra est équipée de vis de blocage M6, dont le nombre dépend de la taille du palier complet. SKF recommande d'utiliser une clé dynamométrique pour serrer ces vis de blocage. Le couple de serrage est 66 in-lbf. Une clé hexagonale 3L spéciale, conforme à la norme ISO 2936:2014, avec un indicateur de couple est fournie avec chaque palier complet.

ATTENTION :

Ne serrez pas les vis de blocage tant que le palier complet n'est pas placé sur l'arbre. Si les vis sont serrées trop tôt, le manchon à portées coniques multiples peut se déformer.
La bague de blocage des unités à montage à bague de blocage est équipée de deux vis de blocage, dont le nombre dépend de la taille du palier complet. SKF recommande d'utiliser une clé dynamométrique pour serrer ces vis de blocage. Les couples de serrage recommandés sont indiqués dans le tableau 1.
SKF logo