Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers appliques pilotés pour roulements à rouleaux, pour arbres en cotes pouces

ImprimerExporter au format PDF
  • tous
    tous
    tous
    Diamètre d'arbre:
    Exact :
     ≤ da ≤ 
    da =
    Diamètre de moyeu:
    Exact :
     ≤ Da ≤ 
    Da =
Diamètre d'arbreDimensions de l'unitéCharges de baseVitesse limiteDésignation
      dynamique  
daDaAA1JLC  
mmmmkNr/min 
         
100.013
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
2200
FYRP 3 15/16-18
42.862
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
1600
FYRP 1 11/16-3
36.513
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
5100
FYRP 1 7/16
101.6
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
2200
FYRP 4-18
38.1
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
6000
FYRP 1 1/2-18
44.45
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
1600
FYRP 1 3/4-3
93.662
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
700
FYRP 3 11/16-3
63.5
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
3100
FYRP 2 1/2
63.5
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
3800
FYRP 2 1/2-18
88.9
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
2600
FYRP 3 1/2-18
63.5
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
1100
FYRP 2 1/2-3
55.563
127
65.088
83.344
152.4
180.975
99.6
4500
FYRP 2 3/16-18
44.45
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
5300
FYRP 1 3/4-18
69.85
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
3400
FYRP 2 3/4-18
93.662
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
2200
FYRP 3 11/16-18
42.862
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
4500
FYRP 1 11/16
49.212
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
4100
FYRP 1 15/16
44.45
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
4500
FYRP 1 3/4
76.2
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
950
FYRP 3-3
100.013
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
700
FYRP 3 15/16-3
38.1
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
5100
FYRP 1 1/2
74.612
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
950
FYRP 2 15/16-3
69.85
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
950
FYRP 2 3/4-3
61.913
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
1100
FYRP 2 7/16-3
87.313
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
2300
FYRP 3 7/16
76.2
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
3400
FYRP 3-18
69.85
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
2800
FYRP 2 3/4
88.9
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
800
FYRP 3 1/2-3
88.9
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
2300
FYRP 3 1/2
36.513
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
6000
FYRP 1 7/16-18
100.013
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
2100
FYRP 3 15/16
93.662
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
2100
FYRP 3 11/16
101.6
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
2100
FYRP 4
68.263
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
950
FYRP 2 11/16-3
76.2
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
2800
FYRP 3
87.313
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
2600
FYRP 3 7/16-18
50.8
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
4100
FYRP 2
50.8
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
5000
FYRP 2-18
68.263
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
3400
FYRP 2 11/16-18
101.6
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
700
FYRP 4-3
49.212
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
5000
FYRP 1 15/16-18
50.8
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
1450
FYRP 2-3
49.212
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
1450
FYRP 1 15/16-3
74.612
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
2800
FYRP 2 15/16
74.612
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
3400
FYRP 2 15/16-18
38.1
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
1700
FYRP 1 1/2-3
36.513
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
1700
FYRP 1 7/16-3
87.313
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
800
FYRP 3 7/16-3
68.263
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
2800
FYRP 2 11/16
61.913
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
3100
FYRP 2 7/16
42.862
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
5300
FYRP 1 11/16-18
61.913
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
3800
FYRP 2 7/16-18
55.563
127
65.088
83.344
152.4
180.975
99.6
3700
FYRP 2 3/16
55.563
127
65.088
83.344
152.4
180.975
99.6
1300
FYRP 2 3/16-3

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo