Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions d'étanchéité

Les paliers complets à rouleaux SKF sont disponibles avec différentes solutions d'étanchéité.
Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation de chaque solution d'étanchéité. Des détails sont fournis dans le texte suivant. Ces informations doivent servir d'indications et ne remplacent pas la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée.

Joints TriGard

Les joints TriGard (fig. 1) sont standard avec les paliers complets à rouleaux en cotes pouces. La surface extérieure et les lèvres de ces joints en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) sont vulcanisées sur un insert métallique. Le joint est constitué de deux lèvres entrant en contact avec la bague de montage ou la bague intérieure du roulement et d'une troisième lèvre sans contact protégeant les lèvres du joint contre les gros contaminants. La circonférence extérieure maintient le joint en place dans le palier et améliore l'efficacité de l'étanchéité.

Joints à chicane

Comme les joints à chicane ne produisent pas de frottement, les paliers complets équipés de ces joints peuvent fonctionner à une vitesse relativement élevée.
Pour les unités SKF ConCentra, la chicane est créée par trois flasques en tôle d'acier (fig. 2). Deux flasques sont fixés à la bague de montage ou à la bague d'appui et tournent avec l'arbre en guise de déflecteurs. Le troisième flasque est fixé dans l'alésage du palier.
Pour les unités à montage à bague de blocage, la chicane est créée par deux flasques en tôle d'acier (fig. 3). L'un de ces flasques s'appuie sur la partie débordante de la bague intérieure, tourne avec l'arbre et agit comme un déflecteur. L'autre flasque est fixé dans l'alésage du palier.

Joints radiaux pour arbre (joints de retenue)

Sur demande, les unités pour montage à bague de blocage peuvent être fournies équipées d'un joint radial pour arbre des deux côtés (fig. 4). Les joints sont en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) et ne comporte pas de renfort métallique. Ils viennent se loger fermement dans l'alésage du palier et assurent une étanchéité statique. La lèvre à ressort assure une étanchéité dynamique contre l'épaulement de la bague intérieure.

Fiches

Les paliers complets montés à l'extrémité d'un arbre doivent être munis d'une fiche (couvercle d'obturation) (fig. 5). Les fiches pour les unités jusqu'à 2 15/16 pouces sont en plastique, tandis que les dimensions supérieures sont en acier. Les paliers complets avec fiches sont identifiés par le suffixe de désignation Y. Pour en savoir plus sur la longueur admissible de l'extrémité de l'arbre, veuillez contacter le Service Applications SKF.
SKF logo