Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Type de palier complet standard

Les paliers complets à rouleaux SKF en cotes pouces sont constitués d'un palier monobloc, d'un roulement à rotule sur rouleaux SKF de la série 222, de joints et de graisse. Les roulements sont fixés sur l'arbre à l'aide de la méthode à bague de blocage ou de la méthode de blocage SKF ConCentra (suffixe de désignation N). Les paliers complets à rouleaux en cotes pouces sont disponibles en différents types et séries :

  • Les unités à semelle avec deux trous de boulons dans la semelle sont disponibles en deux séries. Les unités des séries SYE et SYE .. N sont disponibles pour des arbres allant de 1 7/16 à 3 1/2 pouces (fig. 1). Les paliers complets des séries SYR et SYR .. N sont disponibles pour des arbres allant de 1 7/16 à 4 pouces (fig. 2).
  • Les unités à semelle à quatre boulons de la série SYE, désignation FSYE et FSYE .. N, sont disponibles pour des arbres allant de 2 7/16 à 4 15/16 pouces (fig. 3).
  • Les unités à appliques carrées (série FYE) sont disponibles pour des arbres allant de 1 7/16 à 4 pouces (fig. 4).
  • Les unités à appliques rondes (série FYR) sont disponibles pour des arbres allant de 1 7/16 à 4 pouces (fig. 5).
  • Les unités à appliques pilotées (série FYRP) sont disponibles pour des arbres allant de 1 7/16 à 4 pouces (fig. 6).

Méthode de blocage SKF ConCentra

Le concept de blocage SKF ConCentra se base sur deux ensembles de surfaces inclinées (dentelures) : un ensemble dans l'alésage du roulement et l'autre sur le manchon à portées coniques multiples. Lorsque les vis de blocage de la bague de montage sont serrées, le roulement est déplacé axialement, ce qui force la bague intérieure à se dilater. Ceci produit deux résultats : le jeu interne correct est réglé dans le roulement et une pression est appliquée sur le manchon à portées coniques multiples, l'obligeant à se contracter autour de la circonférence de l'arbre et ainsi à assurer un ajustement serré parfaitement concentrique (fig. 7). Du côté opposé se trouvent des vis de blocage pour le démontage. Un marquage gravé « MOUNT.SIDE/DISMOUNT.SIDE » indique les côtés de montage et de démontage de l'unité.

Méthode à bague de blocage

La méthode à bague de blocage utilise une bague montée sur la bague intérieure débordante du roulement (fig. 8). La bague intérieure débordante comporte deux trous, espacés de 62°. La bague comporte deux trous taraudés correspondants, contenant chacun une vis de blocage. Lorsque les vis de blocage sont complètement serrées, l'arbre est maintenu fermement contre la bague intérieure du roulement.
SKF logo