Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Modèles de paliers complets

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont disponibles en quatre modèles, chaque modèle étant optimisé pour convenir à certaines conditions d'application, Les paliers complets de la série SYNT sont disponibles dans les quatre modèles. Les paliers complets de la série FYNT ne sont disponibles que dans le modèle général.
Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra, excepté le modèle sans relubrification, sont remplis d'une graisse au lithium de première qualité contenant des additifs EP. Les paliers complets sans relubrification sont remplis d'une graisse longue durée de première qualité à base d'huile semi-synthétique.
Pour des informations complémentaires sur la solution d'étanchéité et la graisse utilisées dans les différents modèles, reportez-vous à Solutions d'étanchéité et Lubrification, respectivement.

Modèle général

Ces paliers complets sont équipés d'un joint à double lèvre de chaque côté. Ils conviennent pour des charges normales à élevées (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) dans des environnements contaminés, par exemple des machines textiles.

Modèle vitesse élevée

Ces paliers complets sont équipés d'un joint à chicane de chaque côté. Ils conviennent pour des charges normales à élevées (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) dans des environnements relativement propres à normaux, par exemple des soufflantes et ventilateurs industriels.
Les paliers complets haute vitesse sont identifiés par le suffixe de désignation TS.

Modèle pour environnement extrême

Ces paliers complets sont équipés d'un joint radial pour arbre haute résistance de chaque côté. Ils conviennent pour des charges normales à élevées (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) dans des environnements extrêmement contaminés, par exemple des convoyeurs extérieurs.
Les paliers complets pour environnement extrême sont identifiés par le suffixe de désignation TF.

Modèle sans relubrification

Ces paliers complets sont équipés d'un joint à double lèvre de chaque côté. Ils conviennent pour des charges légères (P ≤ 0,05 C1)) dans des environnements relativement propres, par exemple des unités industrielles de traitement de l'air.
Les paliers complets sans relubrification sont identifiés par le suffixe de désignation W.
  1. 1)La charge dynamique de base C est indiquée dans les tableaux de produits. Pour calculer la charge dynamique équivalente P, reportez-vous à Relubrification.
SKF logo