Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Maintenance conditionnelle

Série SYNT

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra de la série SYNT sont préparés pour la maintenance conditionnelle car ils comportent trois surfaces plates moulées dans le palier (fig. 1).
Les positions 1 et 3 sont perpendiculaires à l'arbre et doivent être utilisées lorsque le palier est suspendu depuis son support ou lorsque la charge est éloignée de la surface de support ou agit en direction de cette surface.
La position 2 est un point de mesure parallèle à l'arbre et doit être utilisée en présence de charges axiales.

Série FYNT

Des accéléromètres avec aimants pouvant s'adapter à des surfaces arrondies peuvent être attachés aux paliers complets de la série FYNT (fig. 2).
La position 1 (surface de 360°) est perpendiculaire à l'arbre et doit être utilisée lorsque la charge est éloignée de la surface de support ou agit en direction de cette surface.
La position 2 (surface de 360°) est parallèle à l'arbre et doit être utilisée en présence de charges axiales.
SKF logo