Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Positions de roulements de paliers fixes et de paliers libres

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra peuvent être utilisés en position de paliers fixes ou paliers libres. Les paliers complets pour la position de palier libre comportent une large portée pour supporter un défaut d'alignement axial de 2,5 mm, dans les deux directions à partir de la position centrale (fig. 1). Les paliers complets pour la position de palier libre sont identifiés par le suffixe de désignation L.
Les paliers complets pour la position de palier fixe sont identifiés par le suffixe de désignation F.
SKF logo