Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont conçus pour des charges qui s'exercent perpendiculairement en direction de la surface de support. Si le palier complet est en appui sur toute la surface de sa semelle et que les charges sont purement perpendiculaires, les charges ne sont limitées que par le roulement. S'il y a des charges agissant dans d'autres directions ou si le palier complet n'est pas soutenu sur toute la surface de la semelle, vérifiez que l'ampleur de la charge est admissible pour le palier et les boulons de fixation. Si des charges élevées, qui n'agissent pas perpendiculairement vers la surface de support, sont à prévoir, des supports supplémentaires sont recommandés pour diminuer la charge sur les boulons de fixation.

Charges de rupture et coefficients de sécurité

Des valeurs indicatives pour les charges de rupture des paliers de la série SYNT sont indiquées dans le tableau 1. Des valeurs indicatives pour les charges de rupture des paliers de la série FYNT sont indiquées dans le tableau 2. Pour obtenir la charge admissible pour un palier, divisez la charge de rupture appropriée par un facteur basé sur les exigences de sécurité. Pour les constructions mécaniques courantes, on fixe souvent la valeur de ce coefficient à 6 (Capacité de charge).

Puissance de serrage axiale

La puissance de serrage axiale d'un palier complet à rouleaux SKF ConCentra dépend du frottement entre l'arbre et le manchon à portées coniques multiples. Elle dépend donc du nombre de vis de blocage contenues dans la bague de montage (tableau 3).
Lorsque les paliers complets sont montés correctement, ils peuvent supporter des chocs équivalents à la puissance de serrage axiale requise. Toutefois, la charge axiale maximale de fonctionnement est limitée par la durée de service nominale du roulement à travers la charge équivalente P (Relubrification).

Support de palier supplémentaire pour paliers complets de la série SYNT

Lorsque le palier est soumis à des charges parallèles à la surface de support, il peut être nécessaire de fixer le palier à la surface de support ou de fournir une butée pour contrer la charge.
Lorsque la charge radiale qui apparaît est comprise entre 55 et 120° ou que la charge axiale dépasse 5 % de P180° (tableau 1), le palier complet doit être fixé sur sa surface de support. Les pieds de centrage doivent être suffisamment solides pour supporter les charges parallèles à la surface de support.
Les recommandations concernant la position et la dimension des trous pour les pieds de centrage sont indiquées dans le tableau 4.
SKF logo