Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Vitesse de fonctionnement

Les vitesses auxquelles peuvent fonctionner les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra dépendent de la solution d'étanchéité utilisée dans l'unité. Pour les paliers complets équipés d'une double lèvre ou d'un joint radial pour arbre haute résistance, les vitesses limites sont basées sur la vitesse périphérique admissible au niveau des lèvres du joint. Pour ceux équipés de joints à chicane, les vitesses limites sont imposées par les dimensions du roulement et la graisse.
Des valeurs indicatives pour les vitesses limites sont indiquées dans les tableaux de produits pour les unités de la série SYNT et de la série FYNT.
SKF logo