Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Température de fonctionnement

La température de fonctionnement admissible pour les paliers complets à rouleaux SKF est limitée par le lubrifiant (tableau 1). Pour les unités sans relubrification, reportez-vous Durée de vie de la graisse pour le modèle sans relubrification.
Le matériau du palier ne présente pas d'autres températures limites, sauf pour les applications à très basse température dans lesquelles la résistance aux chocs peut être un facteur important.
La peinture du palier résiste à la chaleur jusqu'à une température du matériau de 80 °C ou une température ambiante de 100 °C.
SKF logo