Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Jeu radial interne

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer - Upgrade des paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont fabriqués en standard avec un jeu radial interne C3. Les valeurs de jeu, conformes à la norme ISO 5753-1:2009, sont indiquées dans le tableau 1 et sont valables pour des roulements non montés avec une charge de mesure nulle.
SKF logo