Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Spécifications de l'arbre

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra peuvent être utilisés avec des arbres vendus dans le commerce conformes à la classe de tolérances h9Ⓔ pour la précision dimensionnelle et à la tolérance IT5/2 pour la cylindricité, selon la norme ISO 1101:2014.
SKF logo