Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation pour les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra en cotes métriques

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra en cotes métriques.

Exemples

SYNT 45 L W
SYNT =
45 =
L =
W =

Options possibles

Série
SYNTPalier complet avec palier à semelle :
FYNTPalier complet avec collerette sur la bague extérieure1)

Identification de taille
...
Diamètre d'arbre [mm]

Type de montage
F
Palier complet pour la position de palier fixe
L
Palier complet pour la position de palier libre

Variante
Généraux (avec joints à deux lèvres)
TS
Haute vitesse (avec joints à chicane)
TF
Environnement extrême (avec joints radiaux pour arbres haute résistance)
W
Sans relubrification (avec joints à deux lèvres)
  1. 1)Uniquement disponible dans la variante générale.
SKF logo