Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers complets à rouleaux en cotes métriques, séries SYNT et FYNT (SKF ConCentra)

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont des unités robustes et prêtes à monter qui sont assemblées, lubrifiées et équipées de joints en usine pour une durée de service maximale. Grâce à leur installation simple et sûre, à leur alignement facile et à la technologie de blocage fiable, ils représentent une excellente alternative aux roulements montés sur manchon dans des paliers à joint diamétral.
Types de roulements
  • Roulements à rotule sur rouleaux

Série de dimensions de roulement

  • 222

Plage de diamètres d'arbre

  • de 35 à 100 mm

Combinaisons arbre-roulement types

  • Arbre lisse avec manchon SKF ConCentra

Solutions d'étanchéité

  • Double lèvre
  • À chicane
  • Haute résistance

Lubrification

  • Graisse

Montage

  • Deux trous de fixation (paliers à semelle)
  • Trois ou quatre trous de fixation (paliers appliques)

Matériaux

  • Fonte grise

Normes de conformité

  • ISO 113:2010
    (paliers à semelle à deux boulons)

Remplace

  • Série SYT
SKF logo