Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Lubrification

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont conçus pour une lubrification à la graisse.

Remplissage de graisse initial

Les modèles à usage général, haute vitesse et pour environnement extrême des paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont remplis d'une graisse au lithium à base d'huile minérale. Le remplissage initial de graisse effectué en usine garnit l'intégralité du roulement et 30 à 50 % de l'espace libre dans le palier.
Les paliers complets sans relubrification sont remplis d'une graisse au lithium à base d'huile semi-synthétique. Le remplissage initial de graisse effectué en usine garnit l'intégralité du roulement et 60 à 80% de l'espace libre dans le palier.
Les caractéristiques techniques des deux graisses sont répertoriées dans le tableau 1.
Pour les modèles à usage général, haute vitesse et pour environnement extrême, la graisse offre des performances fiables lors du fonctionnement entre 35 et 110 °C. Pendant le démarrage, des températures pouvant baisser jusqu'à -20 °C sont admissibles. Pendant de brèves périodes, des températures supérieures à 110 °C peuvent être tolérées.
Pour le modèle sans relubrification, la graisse offre des performances fiables lors du fonctionnement entre 35 et 130 °C. Pendant le démarrage, des températures pouvant baisser jusqu'à -30 °C sont admissibles. Pendant de brèves périodes, des températures supérieures à 130 °C peuvent être tolérées.
Pour en savoir plus sur les températures admissibles des graisses pour roulements, reportez-vous à Concept des feux tricolores SKF.
SKF logo