Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Relubrification

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont normalement relubrifiés de manière à assurer une durée de service maximale. Tous les paliers complets disposent d'un orifice de lubrification fileté 1/8-27 NPSF. Ils sont équipés en standard d'un raccord de graissage AH 1/8-27 PTF, à l'exception du modèle sans relubrification, dont le trou de lubrification est bouché.
Intervalles de relubrification

L'intervalle de relubrification tf des paliers complets à rouleaux SKF ConCentra, à l'exception du modèle sans relubrification, est indiqué dans les diagrammes ci-dessous en fonction :

  • de la température de fonctionnement
  • de la vitesse de rotation n [tr/min]
  • du diamètre moyen du roulement dm [mm] (tableau 1),
  • du coefficent de roulement bf (tableau 1, pour valeurs de e)
    – bf = 2 lorsque Fa/Fr ≤ e
    – bf = 6 lorsque Fa/Fr > e
  •  du rapport de charge
    – P ≤ 0,05 C (diagramme 1)
    – P = 0,1 C (diagramme 2)
    – P = 0,15 C (diagramme 3)

La charge dynamique de base C est indiquée dans les tableaux de produits des unités de la série SYNT et de la série FYNT. La charge dynamique équivalente P peut être obtenue selon

P = Fr + Y1Fa lorsque Fa/Fr ≤ e
P = 0,67Fr + Y2F lorsque Fa/Fr > e


P = charge dynamique équivalente [kN]
Fr = composante radiale de la charge [kN]
Fa = composante axiale de la charge [kN]
Y1,Y2 = coefficients de calcul de la charge axiale du roulement (tableau 1)
e = valeur limite pour Fa/Fr (tableau 1)

Les intervalles de relubrification calculés représentent la durée de vie de la graisse L1, qui est liée à la période de temps à la fin de laquelle 99 % des paliers complets sont toujours lubrifiés de manière fiable. Les intervalles sont des valeurs estimées, applicables pour des paliers complets montés sur des arbres horizontaux dans un environnement relativement propre. Lorsque les conditions de fonctionnement diffèrent, les intervalles de relubrification doivent être ajustés comme suit :

  • Pour un arbre vertical, l'intervalle doit être divisé par deux.
  • Pour une rotation de la bague extérieure ou une charge tournante, l'intervalle doit être divisé par deux.
  • Pour des environnements contaminés, les facteurs de réduction suivants doivent être appliqués :
    – 0,5 pour une contamination modérée,
    – 0,3 pour une contamination importante,
    – 0,1 pour une contamination très importante.


Procédure de relubrification
Avant de relubrifier, nettoyez le raccord de graissage et la surface environnante. Évitez d'utiliser un équipement de nettoyage haute pression. Pendant la relubrification, la graisse doit être introduite par le raccord de graissage (fig. 1) pendant que l'arbre tourne lentement. Évitez d'appliquer une pression et une quantité de graisse excessives qui risqueraient d’endommager les joints.
Quantité de relubrification
Les quantités adéquates de graisse pour la relubrification des paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont indiquées dans le tableau 2.
Graisses de relubrification
Pour relubrifier les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra, SKF recommande d'utiliser la graisse SKF LGEP 2, parfaitement compatible avec la graisse d'origine mise en place à l'usine. D'autres graisses compatibles telles que les graisses d'usage général SKF LGMT 2 et LGMT 3 peuvent également être utilisées.
SKF logo