Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Montage

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra doivent être montés correctement à l'aide des outils appropriés et de méthodes de montage mécanique de pointe. Tous les éléments associés doivent également répondre à certaines conditions de base (Spécifications pour les arbres et les surfaces de support des paliers).
La bague de montage des paliers complets des séries SYNT et FYNT est équipée de vis de blocage M6, dont le nombre dépend de la taille du palier complet. SKF recommande d'utiliser une clé dynamométrique pour serrer ces vis de blocage. Le couple de serrage est 8 Nm.

ATTENTION :

Ne serrez pas les vis de blocage tant que le palier complet n'est pas placé sur l'arbre. Si les vis sont serrées trop tôt, le manchon à portées coniques multiples peut se déformer.

Fixation de paliers complets de la série FYNT à la paroi d'une machine

Les paliers complets de la série FYNT sont fabriqués en standard avec un embrèvement usiné, permettant de centrer le palier sur un épaulement. Dans ce montage, les boulons de fixation ne sont pas soumis aux forces de cisaillement. L'épaulement doit être réalisé en usinant la paroi ou en attachant une bague de guidage à la paroi. Les dimensions de l'embrèvement Da sont indiquées dans le tableau de produits.
Des pieds de centrage peuvent également être utilisés au besoin. Les recommandations concernant la position et la dimension des trous pour les pieds de centrage sont indiquées dans le tableau 1.

Fixation ou support de paliers complets de la série SYNT

Certaines conditions de charge peuvent nécessiter la fixation du palier sur sa surface de support ou une butée pour supporter les charges parallèles à la surface de support (Support de palier supplémentaire pour paliers complets de la série SYNT). Les recommandations concernant la position et la dimension des trous pour les pieds de centrage sont indiquées dans le tableau 2.

Mounting SKF ConCentra roller bearing units

Dismounting SKF ConCentra roller bearing units

SKF logo