Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Informations de commande

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont livrés assemblés, graissés et prêts au montage. Les couvercles d'obturation doivent être commandés séparément.

Exemple de commande

Deux paliers complets à rouleaux SKF ConCentra avec un palier à semelle sont requis pour un diamètre d'arbre de 50 mm. Un palier complet supporte le roulement en position de palier libre en bout d'arbre. L'autre palier complet supporte le roulement en position de palier fixe et un arbre traversant. Les paliers complets doivent être sans relubrification.

Les éléments suivants doivent être commandés :

  • 1 palier complet SYNT 50 FW
  • 1 palier complet SYNT 50 LW
  • 1 couvercle d'obturation ECY 210
SKF logo