Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions d'étanchéité

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra de la série SYNT sont disponibles avec différentes solutions d'étanchéité.

Les paliers complets de la série FYNT sont fabriqués en standard avec des joints à double lèvre. Des couvercles d'obturation sont également disponibles, mais doivent être commandés séparément.

Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation de chaque solution d'étanchéité. Des détails sont fournis dans le texte suivant. Ces informations doivent servir d'indications et ne remplacent pas la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée.

Joints à double lèvre

Les joints à double lèvre (fig. 5) sont en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) vulcanisé sur un insert en acier embouti. L'insert en acier permet à la surface extérieure du joint de se loger fermement dans l'alésage du palier, assurant une étanchéité statique. Le joint dispose d'une lèvre auxiliaire servant de protection contre les gros contaminants.

Joints à chicane

Comme les joints à chicane (fig. 2) ne produisent pas de frottement, les paliers complets équipés de ces joints peuvent fonctionner à une vitesse relativement élevée. La chicane est créée par trois flasques en tôle d'acier. Deux flasques sont fixés à la bague de montage/bague d'appui. Ils tournent avec l'arbre en guise de déflecteurs. Le troisième flasque est fixé dans l'alésage du palier.

Joints radiaux pour arbre haute résistance

Les joints radiaux pour arbre haute résistance avec une lèvre auxiliaire (fig. 3) fournissent une protection supérieure contre les contaminants. Ces joints renforcés et robustes disposent d'un insert en acier encastré dans du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR). La lèvre d'étanchéité primaire peut conserver sa capacité d'étanchéité même après une usure excessive. Une lèvre antipoussière auxiliaire apporte une protection supplémentaire contre les gros contaminants.

Couvercles d'obturation

Les paliers complets montés à l'extrémité d'un arbre doivent être équipés d'un couvercle d'obturation (fig. 4). Ces couvercles d'obturation sont en plastique et se fixent facilement dans l'embrèvement de l'alésage du palier.
Des détails sur la longueur admissible de l'extrémité d'arbre sont indiqués dans le tableau 2.
SKF logo