Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Technologie de blocage concentrique

Ce concept de blocage se base sur deux ensembles de surfaces inclinées (dentelures) : un ensemble dans l'alésage du roulement et l'autre sur le manchon à portées coniques multiples. Lorsque les vis de blocage de la bague de montage sont serrées, le roulement est déplacé axialement, ce qui force la bague intérieure à se dilater. Ceci produit deux résultats : le jeu interne correct est réglé dans le roulement et une pression est appliquée sur le manchon à portées coniques multiples, l'obligeant à se contracter autour de la circonférence de l'arbre et ainsi à assurer un ajustement serré parfaitement concentrique (fig. 1). Lorsque le roulement est déplacé axialement pendant le montage, il se presse également contre un ressort ondulé. Ce dernier, qui reste préchargé, facilite le retrait de l’unité.
SKF logo