Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Normes
de dimensions

Les dimensions d’encombrement des paliers complets à rouleaux SKF ConCentra de la série SYNT sont conformes à ISO 113:2010. Les dimensions d’encombrement des paliers complets ide la série FYNT ne sont pas normalisés au niveau national ou international.

Interchangeabilité

De par leurs dimensions, les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra de la série SYNT sont interchangeables avec les paliers à semelle de la série 5(00) (Paliers à semelle SNL/SE des séries 2, 3, 5 et 6).
Les paliers complets de la série FYNT sont interchangeables avec les paliers appliques FNL (Paliers appliques, série FNL).
SKF logo