Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques et avantages

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra présentent les caractéristiques et avantages suivants :

Prêts au montage

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont assemblés, graissés et prêts au montage, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque de contamination ou d'endommagement du roulement pendant l'installation.

Montage facilité

Les paliers complets peuvent être utilisés avec des arbres vendus dans le commerce et se fixent facilement sur l'arbre en serrant les vis de blocage dans la bague de montage. Pour faciliter le montage et l’alignement, des lignes indiquant le centre de la portée du roulement ou l'axe d'alésage du palier sont moulées dans la semelle du palier ou le flasque. Les repères indiquent la position des pieds de centrage (fig. 1 et fig. 2).

Blocage concentrique

Le serrage des vis de blocage au couple recommandé règle le jeu interne dans le roulement et serre le manchon contre l'arbre. Cet ajustement serré sur toute la circonférence de l'arbre (360°) supprime pratiquement tout risque de détérioration de l'arbre et de corrosion de contact.

Remplacement facile

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra permettent de réduire les coûts de logistique car il n'y a qu'une seule pièce à commander, stocker et monter.

Palier massif

La semelle du palier est renforcée par des nervures et la surface autour des trous des boulons de fixation est également renforcée afin de minimiser le risque de fissures provoquées par un éventuel serrage excessif des boulons de fixation (fig. 3).

Optimisés pour l'endurance

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer - Upgrade montés dans les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra offrent une capacité de charge très élevée. Le profil spécial des rouleaux empêche l'apparition de contraintes de bord et les rouleaux, avec la bague de guidage flottante, minimisent le frottement et la chaleur.
SKF logo