Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Type de palier complet standard

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont constitués d'un palier monobloc, d'un roulement à rotule sur rouleaux SKF sur un manchon à portées coniques multiples SKF ConCentra, de joints et de graisse. Les paliers complets pour arbres en cotes métriques sont disponibles en deux séries, en fonction du type de palier. Les paliers de la série SYNT comportent un palier à semelle monobloc avec deux trous moulés dans la semelle pour les boulons de fixation (fig. 1).
Les paliers complets de la série FYNT comportent un palier applique et sont fabriqués en deux types :
  • Pour les diamètres d'arbre compris entre 35 et 60 mm, les paliers comportent un flasque triangulaire et trois trous percés pour les boulons de fixation (fig. 2).
  • Pour les diamètres d'arbre compris entre 65 et 100 mm, les paliers comportent un flasque carré et quatre trous percés pour les boulons de fixation (fig. 3).
Les roulements utilisés dans les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer - Upgrade de la série 222. Le manchon à portées coniques multiples présente des dentelures inclinées correspondant au profil de l'alésage du roulement. Le palier complet contient également une bague de montage, une rondelle, une bague d'appui et un ressort ondulé. La bague de montage est équipée de vis de blocage, placées à un certain angle (non horizontal) pour faciliter le montage et le démontage (fig. 4).
SKF logo