Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Agri Hubs

SKF Agri Hub

Les SKF Agri Hubs permettent d'obtenir une fiabilité pratiquement sans maintenance dans les applications agricoles, offrant des avantages essentiels aux agriculteurs et aux constructeurs. Ces paliers complets prêts à monter sont graissés et étanches à vie. Leur haute rigidité minimise le risque d'inclinaison du disque pour une fiabilité accrue de la machine. SKF fabrique des Agri Hubs en différentes conceptions, variantes et tailles pour les applications suivantes :

Caractéristique et avantages de SKF Agri Hub

  • Longue durée de service
  • Performances testées sur le terrain
  • Performances d'étanchéité accrues
  • Graissé à vie
  • Pratiquement sans maintenance
  • Procédure de montage et démontage simple
  • Conceptions spécifiques aux applications 
  • Réduction de la consommation de graisse
  • Réduction des coûts de maintenance et de possession
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Augmentation de la productivité
Pour en savoir plus, reportez-vous à :
SKF logo