Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Dimensions d'encombrement

Non normalisées

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Bague intérieure : Tolérances géométriques plus étroites que P4 (tableau 1)

Bague extérieure : Tolérances géométriques plus étroites que SP (tableau 2)


Hauteur de section (tableau 3) :

  • répartie en trois groupes de hauteur
  • tolérances très étroites

La position de l'épaisseur maximale de la paroi est marquée par une flèche sur un côté des bagues intérieure et extérieure. Deux marquages supplémentaires sont présents sur la face latérale de la bague extérieure (fig. 1) :

  • le numéro de série du roulement à gauche de la flèche
  • le groupe de hauteur de section à droite de la flèche

SKF logo