Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations des galets d'appui consistent en une désignation de base et des suffixes, le cas échéant.
Désignation de base
Identification en référence à un numéro de plan
BCZ-Basé sur un roulement à rouleaux cylindriques.
L'identification en référence à un numéro de plan commence par BCZ-.
BC2(B)Basé sur un roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées.
L'identification en référence à un numéro de plan commence par BC2(B)-.

Suffixes
A, B, CConception interne différente ou modifiée Des combinaisons de ces lettres sont également utilisées, par ex. AB. La modification effective est spécifique à chaque roulement et donnée par le plan.
HA2Bague extérieure en acier cémenté
HB1Bagues intérieure et extérieure traitées par trempe bainitique
HB2Bague extérieure traitée par trempe bainitique
PEXroulement SKF Explorer
SKF logo