Les galets d'appui à rouleaux cylindriques SKF sont disponibles en plusieurs modèles et variantes. Les principales différences entre les galets sont :
Des informations détaillées sur les modèles et variantes sont disponibles dans le tableau des produits.
Les joints en FKM (élastomère fluorocarboné) exposés à une flamme vive ou des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.
Lisez et respectez les précautions de sécurité indiquées ici sous AVERTISSEMENT.
Sur demande, SKF peut également fournir des galets d'appui à rouleaux coniques à deux rangées et à aiguilles à une rangée.
S'ils ne sont pas à rouleaux jointifs, les galets d'appui SKF sont équipés d'une, de deux ou de trois des cages décrites ci-dessous.
Pour plus d'information sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.