Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Galets d’appui de cylindres de laminoir

Galet d'appui

Les galets d'appui SKF sont disponibles en de nombreux modèles et variantes. La gamme principale se base sur des roulements à rouleaux cylindriques à deux ou trois rangées. Cependant, il existe aussi des modèles à une rangée d'aiguilles et à deux rangées de rouleaux coniques.

Les galets d'appui ont été développés spécifiquement pour les laminoirs à froid de type multicylindriques, mais ils conviennent également à d'autres applications telles que les redresseuses ou les plieuses. Ces galets ont une bague extérieure à paroi particulièrement épaisse et peuvent être installés sur des arbres-supports fixes pour former des cylindres d'appui ou des cylindres planeurs. La fig. 1 illustre le montage de galets d'appui sur les huit arbres-supports d'un laminoir à 20 axes.

Caractéristiques des roulements

  • Grande capacité de charge
  • Faible frottement
    La géométrie interne optimisée réduit le frottement et la chaleur générée par le galet.
  • Longue durée de service
    Le profil logarithmique des rouleaux réduit les contraintes de bord au niveau du contact entre les rouleau et les pistes (fig. 2) dans toutes les conditions de charge. Le diamètre extérieur logarithmique de la bague extérieure réduit également les charges de bord pendant le fonctionnement et contribue à une meilleure durée de service.
  • Fiabilité améliorée
    La qualité des états de surface des rouleaux et des pistes favorise la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique.
  • Lubrification efficace
    La plupart des galets d'appui SKF comportent des trous de lubrification et de nombreux galets ont une ou plusieurs rainures annulaires dans l'alésage pour permettre la lubrification par l'intermédiaire de l'arbre-support.
SKF logo