Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de charge

Charges dynamiques

Les galets d'appui n'étant pas soutenus dans un palier, comme le sont les roulements, la bague extérieure se déforme, ce qui modifie la répartition de la charge et entraîne des contraintes de flexion dans la bague extérieure.

Les charges de base indiquées dans le tableau des produits prennent en compte la répartition modifiée de la charge , tandis que les charges radiales maximales Fr max (→ tableau des produits) sont basées sur les contraintes de flexion.

Charges statiques

La charge statique admissible est la plus petite des valeurs entre F0r max0r max et C00 (→ tableau des produits).

Charge dynamique équivalente
Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente, P
P = Frr
Charge statique équivalente
Pour plus d'informations → Charge statique équivalente
P0 = Fr

Symboles

C0charge statique de base [kN] (→ tableau des produits)
Frcharge radiale [kN]
Fr maxcharge radiale dynamique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
F0r max charge radiale statique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
SKF logo