Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Entretien et réparation

Les galets d'appui placés au milieu du cylindre sont soumis à des charges plus élevées que ceux qui se trouvent aux extrémités de ce dernier. Comme les roulements du milieu s'usent plus que les autres, ils doivent être remplacés plus souvent.
De par la conception des laminoirs multicylindriques, les arbres sur les côtés entrée et sortie sont soumis à des charges plus élevées que les autres arbres. Cette situation entraîne aussi une usure plus forte des galets d'appui sur les côtés entrée et sortie. C'est pourquoi il est conseillé de déplacer régulièrement les galets d'appui des cylindres fortement chargés vers les cylindres moins chargés. Cette stratégie est payante car elle permet de prolonger considérablement la durée de vie de tous les galets d'appui.
Les galets étant soumis à une charge fixe sur la bague intérieure, SKF recommande de tourner la bague intérieure de 90° après chaque inspection des galets afin qu'une autre partie de la piste devienne la zone chargée. Les flèches présentes sur les faces latérales des bagues (fig. 1) constituent une indication utile pour repérer la position de la zone chargée.
Les problèmes de production inévitables (comme la rupture du matériau laminé), le laminage de corps étrangers ou l'irrégularité de l'usure endommageront tôt ou tard la surface cylindrique extérieure des galets-supports, notamment en créant des dépressions, des zones aplaties et des irrégularités dues au phénomène de soudage à froid. Pour éviter que ces dommages n'entraînent une défaillance prématurée des galets d'appui, le diamètre extérieur doit être rectifié. Pour plus d’informations, reportez-vous à Services de rénovation et de maintenance.
Après réusinage, les bagues extérieures doivent être nettoyées, remesurées, marquées et remontées avec les cages à rouleaux ou les jeux de rouleaux et les bagues intérieures qui conviennent pour former des galets d'appui complets. Il est également nécessaire de répartir à nouveau les roulements par groupes de hauteur de section.
L'intervalle de temps avant le remplacement des roulements, le tournage des bagues intérieures et la rectification des diamètres extérieurs de la bague extérieure dépend des conditions d'exploitation et doit être déterminé au moment de la phase de mise en service du laminoir. Des valeurs indicatives d'intervalles de temps appropriés sont indiquées dans le tableau 1.
SKF logo