Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

SKF recommande fortement d'utiliser des galets d'appui appartenant au même groupe de hauteur de section (tableau 1) sur un même arbre-support. Après le retrait des dispositifs de verrouillage pour le transport, les galets d'appui et les berceaux d'appui doivent être enfoncés en alternance sur l'arbre à l'aide d'un équipement de montage approprié. Pendant le montage, il faut faire très attention, notamment pour que la bague intérieure des galets d'appui à rouleaux cylindriques jointifs ne soit pas poussée hors du jeu de rouleaux car cela entraînerait la chute des rouleaux.
Pour éviter tout impact négatif de la variation de l'épaisseur de la paroi des bagues intérieures sur la qualité du matériau laminé, toutes les bagues intérieures sur un cylindre d'appui doivent être positionnées en faisant en sorte que les flèches indiquant la position de l'épaisseur maximale de la paroi pointent toutes dans la même direction (fig. 1).
SKF logo