Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température

La température de fonctionnement admissible des galets d'appui peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des rouleaux
  • la ou les cages
  • les joints
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et rouleaux du galet

Les galets d'appui SKF sont thermostabilisés jusqu'à :
  • 150 °C (300 °F) s'ils sont basés sur des roulements à rouleaux cylindriques ou coniques
  • 120 °C (250 °F) s'ils sont basés sur des roulements à aiguilles

Cages

Les cages métalliques peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les rouleaux.

Joints

Les températures de fonctionnement admissibles pour les joints dépendent des matériaux :
  • NBR : -40 à +100 °C (–40 to +210 °F)
    Des températures pouvant atteindre 120 °C (250 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • FKM : -30 à +200 °C (–20 to +390 °F)
    Des températures pouvant atteindre 230 °C (445 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • HNBR : –40 à +150 °C (–40 to +300 °F)
  • Les joints Fey-Ring peuvent être utilisés aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les rouleaux.
En général, du fait du frottement, la température est plus élevée au niveau de la lèvre d'étanchéité.
SKF logo