Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions

Boundary dimensions: ISO 15:2011

Series 10, 02, 03

Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolérances)
Normal
Valeurs : ISO 492:2014 (tableau 1)


En raison du traitement de surface spécial des roulements, de légers écarts par rapport aux tolérances standard peuvent apparaître. Ces écarts n’ont aucune influence sur le montage ou le fonctionnement des roulements.
Jeu radial
interne

Multiples de C5

Les valeurs (tableau 2) sont valables pour les roulements non montés sous une charge de mesure nulle.
Défaut d'alignement
≈ 20 à 30 minutes d'angle
Les valeurs ci-dessus ne sont valables que si les roulements tournent lentement. L'angle admissible de défaut d'alignement entre la bague intérieure et la bague extérieure dépend de la taille et de la conception interne du roulement, du jeu radial interne en fonctionnement et des forces et couples qui agissent sur le roulement. Par conséquent, les valeurs indiquées ici ne sont qu'approximatives. Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.
Stabilisation
120 °C
Les bagues, éléments roulants et cages des roulements pour températures élevées SKF subissent le même processus de stabilisation thermique que le roulement standard correspondant. Par conséquent, à des températures de fonctionnement élevées, il faut s’attendre à un changement dimensionnel. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo