Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Fixation des roulements

Roulements rigides à billes

Le choix des ajustements sur l'arbre et dans le palier dépend des dimensions et des conditions de fonctionnement du roulement. Un ajustement approprié est requis pour supporter l'arbre, fournir un support satisfaisant et permettre la dilatation thermique jusqu'à la température de fonctionnement maximale indiquée pour le roulement (tableau 1).

Roulements-inserts

Pour des charges modérées (0,035 C < P ≤ 0,05 C), les portées d'arbre doivent être usinées dans une tolérance h7Ⓔ. Pour les faibles charges et les basses vitesses, une tolérance d'arbre h8Ⓔ est suffisante.

Symboles

Ccharge dynamique de base [kN] (→ tableaux des produits)
Pcharge dynamique équivalente [kN] (→ Charges pour les roulements « insert » standard)

Environnement de fonctionnement

Les roulements SKF pour températures élevées sont conçus pour fournir des solutions à des problèmes courants dans les applications hautes températures. En plus du fonctionnement aux températures élevées et aux faibles vitesses de rotation, il est important de prendre en compte les conditions environnementales autour du palier.

Les roulements pour températures élevées sont livrés sans huile de protection et ne doivent être lubrifiés ni à l'huile, ni à la graisse. Leurs propriétés anticorrosion sont donc limitées. Les roulements doivent donc être utilisés dans un environnement sec ou avec un système d'étanchéité approprié permettant de les garder au sec.

Déplacement axial

Pour permettre le déplacement axial, l'arbre, au niveau des roulements-inserts pour températures élevées utilisés comme paliers libres, doit être pourvu d'une ou de deux rainures espacées de 120° pour recevoir une vis de blocage modifiée :

  • Vis de blocage hexagonales avec un téton, conformément à ISO 4028, mais avec un filetage fin selon les tableaux des produits. La vis doit être bloquée en rotation par un écrou et une rondelle élastique ou une rondelle-frein en étoile (fig. 1).

Les vis et la ou les rainures supportent les variations de longueur de l'arbre et empêchent l'arbre de tourner indépendamment du roulement. Les surfaces de glissement entre l'arbre et la bague intérieure ainsi que celles dans les rainures de l'arbre doivent être revêtues d'une pâte lubrifiante appropriée à la température élevée de fonctionnement.

SKF logo