Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes à une rangée, pour températures élevées

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    tous
    Diamètre d'alésage:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diamètre extérieur:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Largeur:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Limiting temperature:
    Exact :
     ≤ T ≤ 
    T =
    ► Incontournable
Dimensions principalesCharges de baseVitesse limiteLimiting temperature Désignation
   dynamiquestatique    
dDBCC0 T max.  
mmkNr/min°C  
         
35
80
21
35.1
19
150
250
 
6307/VA201
75
130
25
68.9
49
80
350
 
6215-2Z/VA228
65
140
33
97.5
60
80
350
 
6313-2Z/VA228
20
52
15
16.8
7.8
250
350
 
6304-2Z/VA228
55
90
18
29.6
21.2
60
350
 
6011-2Z/VA208
25
47
12
11.9
6.55
250
250
 
6005/VA201
100
150
24
63.7
54
30
350
 
6020-2Z/VA208
55
120
29
74.1
45
50
350
 
6311-2Z/VA208
17
35
10
6.37
3.25
170
250
 
6003-2Z/VA201
17
40
12
9.95
4.75
310
250
 
6203/VA201
55
120
29
74.1
45
50
250
 
6311-2Z/VA201
17
35
10
6.37
3.25
170
350
 
6003-2Z/VA208
60
130
31
85.2
52
40
350
 
6312-2Z/VA208
70
125
24
63.7
45
90
350
 
6214-2Z/VA228
25
52
15
14.8
7.8
110
350
 
6205-2Z/VA208
17
47
14
14.3
6.55
280
350
 
6303-2Z/VA228
70
125
24
63.7
45
90
250
 
6214/VA201
50
110
27
65
38
50
250
 
6310-2Z/VA201
75
130
25
68.9
49
40
350
 
6215-2Z/VA208
65
140
33
97.5
60
40
350
 
6313-2Z/VA208
60
130
31
85.2
52
90
250
 
6312/VA201
20
42
12
9.95
5
290
250
 
6004/VA201
25
62
17
23.4
11.6
200
250
 
6305/VA201
110
170
28
85.2
73.5
30
350
 
6022-2Z/VA208
20
52
15
16.8
7.8
120
250
 
6304-2Z/VA201
45
85
19
35.1
21.6
60
250
 
6209-2Z/VA201
75
130
25
68.9
49
40
250
 
6215-2Z/VA201
65
140
33
97.5
60
40
250
 
6313-2Z/VA201
12
32
10
7.28
3.1
400
250
 
6201/VA201
65
120
23
58.5
40.5
40
350
 
6213-2Z/VA208
30
72
19
29.6
16
170
250
 
6306/VA201
45
100
25
55.3
31.5
60
350
 
6309-2Z/VA208
65
120
23
58.5
40.5
40
250
 
6213-2Z/VA201
55
120
29
74.1
45
100
250
 
6311/VA201
120
180
28
88.4
80
30
350
 
6024-2Z/VA208
60
130
31
85.2
52
90
350
 
6312-2Z/VA228
35
72
17
27
15.3
80
250
 
6207-2Z/VA201
30
72
19
29.6
16
170
350
 
6306-2Z/VA228
75
160
37
119
76.5
30
350
 
6315-2Z/VA208
60
110
22
55.3
36
100
350
 
6212-2Z/VA228
50
110
27
65
38
110
350
 
6310-2Z/VA228
50
110
27
65
38
110
250
 
6310/VA201
50
90
20
37.1
23.2
60
250
 
6210-2Z/VA201
45
85
19
35.1
21.6
130
350
 
6209-2Z/VA228
90
160
30
101
73.5
70
350
 
6218-2Z/VA228
17
47
14
14.3
6.55
280
250
 
6303/VA201
65
140
33
97.5
60
80
250
 
6313/VA201
17
35
10
6.37
3.25
340
250
 
6003/VA201
65
120
23
58.5
40.5
90
350
 
6213-2Z/VA228
80
140
26
72.8
55
40
350
 
6216-2Z/VA208
25
62
17
23.4
11.6
100
250
 
6305-2Z/VA201
40
90
23
42.3
24
130
350
 
6308-2Z/VA228
85
150
28
87.1
64
30
350
 
6217-2Z/VA208
55
100
21
46.2
29
50
250
 
6211-2Z/VA201
100
180
34
127
93
60
350
 
6220-2Z/VA228
50
80
16
22.9
15.6
60
350
 
6010-2Z/VA208
85
150
28
87.1
64
70
250
 
6217/VA201
60
110
22
55.3
36
50
250
 
6212-2Z/VA201
75
160
37
119
76.5
70
250
 
6315/VA201
20
42
12
9.95
5
140
250
 
6004-2Z/VA201
17
40
12
9.95
4.75
150
250
 
6203-2Z/VA201
100
180
34
127
93
60
250
 
6220/VA201
40
90
23
42.3
24
130
250
 
6308/VA201
80
170
39
130
86.5
30
350
 
6316-2Z/VA208
70
125
24
63.7
45
40
250
 
6214-2Z/VA201
55
120
29
74.1
45
100
350
 
6311-2Z/VA228
70
150
35
111
68
40
350
 
6314-2Z/VA208
70
150
35
111
68
80
250
 
6314/VA201
40
90
23
42.3
24
60
250
 
6308-2Z/VA201
45
100
25
55.3
31.5
120
250
 
6309/VA201
55
100
21
46.2
29
110
350
 
6211-2Z/VA228
100
180
34
127
93
30
350
 
6220-2Z/VA208
25
52
15
14.8
7.8
230
350
6205-2Z/VA228

SKF logo