Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements « insert », avec vis de blocage, pour températures élevées

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    tous
    Diamètre d'alésage:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diamètre extérieur:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Largeur de la bague intérieure:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Limiting temperature:
    Exact :
     ≤ T ≤ 
    T =
    ► Incontournable
Dimensions principalesCharges de baseVitesse limiteLimiting temperature Désignation
    dynamiquestatique    
dDBCCC0 T max.  
mmkNr/min°C  
          
25
52
34.1
15
14
7.8
230
350
 
YAR 205-2FW/VA228
42.862
85
49.2
22
33.2
21.6
70
250
 
YAR 209-111-2FW/VA201
61.913
110
65.1
26
52.7
36
50
250
 
YAR 212-207-2FW/VA201
55
100
55.6
25
43.6
29
110
350
 
YAR 211-2FW/VA228
25
52
34.1
15
14
7.8
110
250
 
YAR 205-2FW/VA201
60
110
65.1
26
52.7
36
50
250
 
YAR 212-2FW/VA201
42.862
85
49.2
22
33.2
21.6
140
350
 
YAR 209-111-2FW/VA228
61.913
110
65.1
26
52.7
36
100
350
 
YAR 212-207-2FW/VA228
30
62
38.1
18
19.5
11.2
90
250
 
YAR 206-2FW/VA201
55
100
55.6
25
43.6
29
50
250
 
YAR 211-2FW/VA201
60
110
65.1
26
52.7
36
100
350
 
YAR 212-2FW/VA228
40
80
49.2
21
30.7
19
150
350
 
YAR 208-2FW/VA228
40
80
49.2
21
30.7
19
70
250
 
YAR 208-2FW/VA201
34.925
72
42.9
19
25.5
15.3
80
250
 
YAR 207-106-2FW/VA201
34.925
72
42.9
19
25.5
15.3
160
350
 
YAR 207-106-2FW/VA228
50.8
100
55.6
25
43.6
29
110
350
 
YAR 211-200-2FW/VA228
31.75
72
42.9
19
25.5
15.3
80
250
 
YAR 207-104-2FW/VA201
50.8
100
55.6
25
43.6
29
50
250
 
YAR 211-200-2FW/VA201
31.75
72
42.9
19
25.5
15.3
170
350
 
YAR 207-104-2FW/VA228
44.45
85
49.2
22
33.2
21.6
60
250
 
YAR 209-112-2FW/VA201
30.163
62
38.1
18
19.5
11.2
90
250
 
YAR 206-103-2FW/VA201
55.563
100
55.6
25
25
29
50
250
 
YAR 211-203-2FW/VA201
35
72
42.9
19
25.5
15.3
160
350
 
YAR 207-2FW/VA228
74.612
130
73.3
29
66.3
49
80
350
 
YAR 215-215-2FW/VA228
49.212
90
51.6
22
35.1
23.2
60
250
 
YAR 210-115-2FW/VA201
35
72
42.9
19
25.5
15.3
80
250
 
YAR 207-2FW/VA201
74.612
130
73.3
29
66.3
49
40
250
 
YAR 215-215-2FW/VA201
45
85
49.2
22
33.2
21.6
130
350
 
YAR 209-2FW/VA228
20
47
31
14
12.7
6.55
130
250
 
YAR 204-2FW/VA201
49.212
90
51.6
22
35.1
23.2
120
350
 
YAR 210-115-2FW/VA228
19.05
47
31
14
12.7
6.55
130
250
 
YAR 204-012-2FW/VA201
50
90
51.6
22
35.1
23.2
120
350
 
YAR 210-2FW/VA228
38.1
80
49.2
21
30.7
19
70
250
 
YAR 208-108-2FW/VA201
25.4
52
34.1
15
14
7.8
110
250
 
YAR 205-100-2FW/VA201
36.513
72
42.9
19
25.5
15.3
80
250
 
YAR 207-107-2FW/VA201
45
85
49.2
22
33.2
21.6
60
250
 
YAR 209-2FW/VA201
55.563
100
55.6
25
25
29
110
350
 
YAR 211-203-2FW/VA228
50
90
51.6
22
35.1
23.2
60
250
 
YAR 210-2FW/VA201

SKF logo