Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers complets à billes à appliques ovales pour températures élevées

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    tous
    Diamètre d'arbre:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Limiting temperature:
    Exact :
     ≤ T ≤ 
    T =
    ► Incontournable
Dimensions principalesPrincipal dimensionsDimensions principalesPrincipal dimensionsCharges de baseVitesse limiteLimiting temperatureDésignations
     dynamiquestatique  Roulement
dA1JLTCC0 T max. 
mmmmmmmmkNr/min°C 
          
20
24.61
89.7
60.5
32.6
12.7
6.55
130
250
YAR 204-2FW/VA201
55
47.63
184.15
127
62.9
43.6
29
50
250
YAR 211-2FW/VA201
31.75
34.9
130.2
96
46.4
25.5
15.3
80
250
YAR 207-104-2FW/VA201
35
34.9
130.2
96
46.4
25.5
15.3
80
250
YAR 207-2FW/VA201
40
38.5
143.7
102
54.2
30.7
19
70
250
YAR 208-2FW/VA201
35
34.9
130.2
96
46.4
25.5
15.3
160
350
YAR 207-2FW/VA228
40
38.5
143.7
102
54.2
30.7
19
150
350
YAR 208-2FW/VA228
38.1
38.5
143.7
102
54.2
30.7
19
70
250
YAR 208-108-2FW/VA201
25
30
98.8
70
38.8
14
7.8
230
350
YAR 205-2FW/VA228
34.925
34.9
130.2
96
46.4
25.5
15.3
80
250
YAR 207-106-2FW/VA201
25
30
98.8
70
38.8
14
7.8
110
250
YAR 205-2FW/VA201
25.4
30
98.8
70
38.8
14
7.8
110
250
YAR 205-100-2FW/VA201
38.1
38.5
143.7
102
54.2
30.7
19
150
350
YAR 208-108-2FW/VA228
20
24.61
89.7
60.5
32.6
12.7
6.55
260
350
YAR 204-2FW/VA228
55
47.63
184.15
127
62.9
43.6
29
110
350
YAR 211-2FW/VA228
49.212
43
157.2
116
60.6
35.1
23.2
60
250
YAR 210-115-2FW/VA201
30
32.7
116.7
83
42.2
19.5
11.2
190
350
YAR 206-2FW/VA228
19.05
24.61
89.7
60.5
32.6
12.7
6.55
130
250
YAR 204-012-2FW/VA201
45
39
148.4
111
54.2
33.2
21.6
60
250
YAR 209-2FW/VA201
49.212
43
157.2
116
60.6
35.1
23.2
120
350
YAR 210-115-2FW/VA228
50
43
157.2
116
60.6
35.1
23.2
120
350
YAR 210-2FW/VA228
50.8
47.63
184.15
127
69
43.6
29
50
250
YAR 211-200-2FW/VA201
50
43
157.2
116
60.6
35.1
23.2
60
250
YAR 210-2FW/VA201
44.45
39
148.4
111
54.2
33.2
21.6
130
350
YAR 209-112-2FW/VA228
42.862
39
148.4
111
54.2
33.2
21.6
140
350
YAR 209-111-2FW/VA228
44.45
39
148.4
111
54.2
33.2
21.6
60
250
YAR 209-112-2FW/VA201
42.862
39
148.4
111
54.2
33.2
21.6
70
250
YAR 209-111-2FW/VA201
45
39
148.4
111
54.2
33.2
21.6
130
350
YAR 209-2FW/VA228
30
32.7
116.7
83
42.2
19.5
11.2
90
250
YAR 206-2FW/VA201

SKF logo