Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Relubrification et rodage

Relubrification

Tous les roulements pour températures élevées SKF sont lubrifiés à vie, sauf les roulements rigides à billes VA201 ouverts, qui doivent être relubrifiés.
Pour un roulement VA201 ouvert, il est généralement recommandé d'évaluer tous les six mois la qualité de la pâte lubrifiante dans le roulement. S’il n’y a plus de film de lubrifiant sec sur les pistes - une trâce brillante sur les pistes est un symptôme typique - éliminez les résidus de lubrifiant usagé à l'aide d'un solvant et, une fois la surface sèche, remplissez à nouveau le roulement de pâte lubrifiante.

Rodage

Les roulements VA201 fonctionnant en dessous de 200 °C et à des vitesses inférieures à 25 % de la vitesse limite (→ tableaux des produits) nécessitent une procédure de rodage. Les roulements rigides à billes VA201 ouverts fonctionnant dans ces conditions requièrent également un rodage après la relubrification.
Pour le rodage, il est nécessaire de faire fonctionner le roulement à une température d'au moins 200 °C pendant au minimum 48 heures.
SKF logo