Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements


Roulements rigides à billesRoulements à rouleaux cylindriques
Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : ISO 15

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normale

Normale

Précision dimensionnelle P6

Valeurs : ISO 492 (tableau 1, tableau 2)

Jeu interne

Pour plus d'informations → Jeu interne

C3

Contrôlez la disponibilité des autres classes de jeu

Valeurs : ISO 5753:-1 (tableau 3)Valeurs : ISO 5753:-1 (tableau 4)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Défaut d'alignement admissibleIdentiques aux roulements standard
→ Caractéristiques des roulements→ Caractéristiques des roulements

Déplacement axial admissible

smax. → tableau des produits

Les roulements hybrides de type NU acceptent un déplacement axial (fig. 1). Le déplacement de l'arbre par rapport au logement se fait dans ces roulements. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.

Propriétés électriques

  • Protection contre les courants CA et CC
  • Impédance élevée, même pour de très hautes fréquences, ce qui garantit une excellente protection contre le courant haute fréquence et les pics de tension
  • Niveau de tension avant l'apparition d’arc électrique dans le contact joint/roulement des petits roulements rigides à billes hybrides (joint frottant en NBR) : > 2,5 kV CC
SKF logo