Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Reportez-vous au Système de désignation du roulement standard concerné :
D'autres suffixes de désignation utilisés avec les roulements hybrides SKF sont expliqués ci-après.
C3PPlage de jeu déplacée comprenant la moitié supérieure de la classe C3 et la moitié inférieure de la plage de jeu C4
F1Remplissage de graisse 10–15 % de l'espace libre dans le roulement
HC5Éléments roulants en nitrure de silicium
S0Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 150 °C (300 °F)
VA970Roulement rigide à billes de conception spéciale pour génératrices d'éoliennes
VC444Bagues de roulements en acier à forte teneur en azote
SKF logo