Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Les roulements à rouleaux cylindriques hybrides

Roulement à rouleaux cylindriques hybride
  • sont séparables
  • sont appropriés pour une utilisation à des vitesses élevées
  • supportent des charges radiales élevées
  • acceptent un déplacement axial (fig. 1)
  • sont couramment utilisés dans les moteurs électriques, en particulier les moteurs de traction, et dans les applications fonctionnant dans des conditions difficiles

Roulements de base

Le roulement à rouleaux cylindriques de type NU, qui comporte deux épaulements fixes sur la bague extérieure et une bague intérieure sans épaulement, est le modèle de base standard des roulements à rouleaux cylindriques hybrides (fig. 2).

Cages

Les roulements à rouleaux cylindriques hybrides sont équipés de l'une des cages suivantes :
  • une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, à fenêtres, guidée par les rouleaux (suffixe de désignation P)
  • une cage en PEEK renforcé de fibres de verre, à fenêtres, guidée par les rouleaux (suffixe de désignation PH)
  • une cage usinée en laiton, rivetée, guidée par les rouleaux (suffixe de désignation M)
  • une cage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par la bague intérieure ou la bague extérieure, en fonction de la conception du roulement (suffixe de désignation ML)

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Cages.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

Roulements rigides à billes hybrides avec revêtements et bagues en acier spécial

Les roulements hybrides peuvent être conçus sur mesure pour répondre à des exigences d'applications spécifiques. Pour en savoir plus sur les variantes suivantes, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
  • bagues de roulements stabilisées pour des températures ≤ 300 °C
  • bagues de roulements en acier inoxydable pour trempe à cœur pour une meilleure résistance à la corrosion et à l'usure et de bonnes propriétés à hautes températures
  • bagues de roulements en acier inoxydable pour trempe à cœur pour températures cryogéniques
  • bagues de roulements en acier à outil hautes températures
  • revêtement au chromate de zinc ou fine couche de chrome dense pour une protection contre la corrosion
  • revêtement à base de molybdène pour faible frottement, en particulier dans les applications vide et gaz
SKF logo