Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Choix des dimensions de roulement

La sélection de la dimension d'un roulement hybride peut être effectuée selon les principes décrits dans la section Processus de sélection des roulements sous Dimensionnement des roulements.

Les charges nominales C et C0 des roulements hybrides ont été révisées conformément aux normes ISO 20056-1 et ISO 20056-2. La durée nominale du même roulement et les mêmes conditions de fonctionnement peuvent varier par rapport à la valeur calculée à l’aide des capacités de charge précédemment publiées.

Lors de la sélection d’une dimension de roulement en fonction de la durée nominale, utilisez le processus en deux étapes rapides suivant pour obtenir de meilleurs résultats :

  1. Pré-sélectionnez une dimension de roulement adaptée en fonction de la durée nominale de base.
  2. Vérifiez la sélection en fonction du SKF Generalized Bearing Life Model (GBLM) (→ Durée nominale des roulements).
    Cette opération peut être réalisée à l’aide de SKF Bearing Select. L'outil calcule la durée nominale des roulements rigides à billes hybrides et des roulements à rouleaux cylindriques hybrides en fonction du SKF GBLM.
SKF logo