Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations des galets de pression suivent un système qui consiste en une désignation de base et des suffixes éventuels.
Désignation de base
Identification en réference à un numéro de plan

BC2B

Sur la base d'un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées
Le préfixe BC2B est suivi du numéro de plan.
BCZ-Sur la base d'un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux ou quatre rangées
Le préfixe BCZ- est suivi du numéro de plan.
BNTBSur la base d'un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à quatre rangées
Le préfixe BNTB est suivi du numéro de plan.

Les suffixes
A, B, CConception interne différente ou modifiée
HB1Bagues intérieure et extérieure durcies ayant fait l'objet d'une trempe bainitique
HB2Bague extérieure durcie ayant fait l'objet d'une trempe bainitique
SKF logo