Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types

Les galets de pression SKF sont basés sur des roulements à deux (fig. 1) ou quatre rangées de rouleaux cylindriques jointifs (fig. 2). Ces ensembles :

  • ne sont pas séparables.
  • comportent une bague extérieure épaisse
    • avec trois épaulements fixes
    • avec une surface extérieure cylindrique se terminant sur les bords, soit par un léger dégagement, soit par un chanfrein
  • comportent deux demi-bagues intérieures avec un épaulement
  • disposent d'une étanchéité de chaque côté, réalisée par des joints toriques en FKM insérés dans une rainure présente dans les épaulements des bagues intérieures
  • sont remplis de graisse de haute qualité SKF LGEV 2 (tableau 1)
  • ne nécessitent pratiquement aucune maintenance
    Cependant la plupart de ces galets peuvent être relubrifiés par l'intermediaire des trous, prévus à cet effet, aménagés entre les deux bagues intérieures (fig. 3).

AVERTISSEMENT

Les joints toriques en FKM (élastomère fluorocarboné) exposés à une flamme ou à des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les consignes de sécurité disponibles sous AVERTISSEMENT.

SKF logo