Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Galets de pression

Galet de pression

Les galets de pression SKF sont basés sur des roulements à deux (fig. 1) ou quatre rangées de rouleaux cylindriques jointifs (fig. 2).

Ils ont été développés pour les fours continus des installations d'agglomération. Mais ces unités prêtes à l'emploi conviennent aussi pour toutes les applications en présence de charges élevées où le sens de rotation change souvent, ou à faibles vitesses de rotation.

Fonctionnalités des galets

  • Grande capacité de charge
    La bague extérieure épaisse peut supporter de fortes charges radiales, minimise la déformation et la flexion ainsi que les contraintes associées. Grâce à l'épaulement sur les bagues intérieures, les galets de pression peuvent également supporter de lourdes charges axiales.
    Le nombre important de rouleaux dans les roulements à rouleaux cylindriques à deux et quatre rangées sans cage contribue à la grande capacité de charge.
  • Faible frottement
    L'état de surface des rouleaux et des pistes de roulement ainsi que la géométrie interne optimisée maintiennent le frottement à un niveau très bas au démarrage et comme en fonctionnement.
  • Longue durée de service
    Le profil logarithmique des rouleaux réduit les contraintes de bord au niveau du contact entre le rouleau / piste (fig. 3).
SKF logo