Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des galets

Dimensions d'encombrement

Non normalisées

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normales

Valeurs : ISO 492 (tableau 1)

Jeu radial interne

Pour plus d'informations → Jeu interne du roulement

  • d ≤ 120 mm → Normal
  • d > 120 mm → C3

Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 2)


Les valeurs sont valables pour les unités non montées sous une charge de mesure nulle.

SKF logo