Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les galets de pression est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des rouleaux
  • les joints toriques
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et rouleaux

Les galets de pression SKF sont thermostabilisés jusqu'à 150 °C .

Joints toriques

La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints toriques FKM est de –30 à +200 °C . Des températures pouvant atteindre 230 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.

Lubrifiants

Les limites de température de la graisse SKF utilisée dans les galets de pression sont indiquées dans le (tableau 1).

Pour les limites de température des autres graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.

En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.

SKF logo